chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
WLS28-2CRG2-285DSQ | TURCK – Your Global Automation Partner
LED-Linienleuchte im Metallgehäuse
WLS28-2CRG2-285DSQ
Bestell-ID-Nr. 3095130
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
334 mm x 28 mm x 20,9 mm
Anzahl der Farben/Segmente
2
Bauform
Quader
Besondere Merkmale
Wash down
Breite
28
Dimmbar
ja
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Funktion
Linienleuchte
Gehäusequalität
AL
Gehäusewerkstoff
Metall
Höhe
20.9
Kaskadierbar
ja
Länge
334
Lichtart
Rot,
Schutzart
IP65, IP67, IP69
Steckverbindertyp
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
home
Turck-Shop
Others
WLS28-2CRG2-285DSQ
Auf Lager
Preisgruppe
G1
Listenpreis
€ 369,74
Artikel gesamt
€ 369,74
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren