chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
TL50ZA | TURCK – Your Global Automation Partner
LED-Signalleuchte Signalsäule
TL50ZA
Bestell-ID-Nr. 3095068
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
179,6 mm
Akustisches Signal
Dauerton
Bauform
Glattrohr
Dimmbar
Nein
Eingangstyp
AC
Elektrischer Anschluss
Kabel
Funktion
Signalsäule
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 50 mm
Gehäuseoberfläche
schwarz
Gehäusequalität
ABS
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Kaskadierbar
Nein
Lautstärke (dB)
92 dB
Leitungslänge (m)
2
Schutzart
IP50
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 214,34
Artikel gesamt
€ 214,34
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
TL50ZA
Support kontaktieren