chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
LTF12IC2LD W/30 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Opto-Sensor Laser-Reflexionslichttaster (Laufzeitmessung)
LTF12IC2LD W/30
Bestell-ID-Nr. 3094852
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
77 mm x 26 mm x 56 mm
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Bauform
Quader
Besondere Merkmale
halten/verzögern
Betriebsart
Laufzeit
Elektrischer Anschluss
Kabel
Funktion
Laser-Reflexionslichttaster - Laserlaufzeit
Gehäuseoberfläche
schwarz
Gehäusequalität
Zinklegierung Druckguss
Gehäusewerkstoff
Metall
Laserklasse
2
Leitungslänge (m)
9
Lichtart
Rot
Max. Reichweite (mm)
12000
Optische Auflösung (mm)
3
Schaltelementfunktion
Schließer
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
55
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Wellenlänge (nm)
660
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 1.016,09
Artikel gesamt
€ 1.016,09
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
LTF12IC2LD W/30
Support kontaktieren