chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
WLS28-2XR285SQ | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
LED-Linienleuchte im Metallgehäuse
WLS28-2XR285SQ
Bestell-ID-Nr. 3094834
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
326 mm x 28 mm x 20,9 mm
Abstrahlwinkel
breitstrahlend 40 - 80°
Anzahl der Farben/Segmente
1
Bauform
Quader
Besondere Merkmale
Wash down
Dimmbar
2-stufig
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Funktion
Linienleuchte
Gehäusequalität
AL
Gehäusewerkstoff
Metall
Kaskadierbar
Nein
Lichtart
Rot
Schutzart
IP65, IP67, IP69
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Wellenlänge (nm)
618
Auf Lager
Preisgruppe
G1
Listenpreis
€ 302,19
Artikel gesamt
€ 302,19
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
WLS28-2XR285SQ
Support kontaktieren