chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
LED-Linienleuchte im Metallgehäuse
WLS28-2XW570DSPWMQ
Bestell-ID-Nr. 3094806
Auf Lager
Preisgruppe
G1
Listenpreis
€ 407,13
Artikel gesamt
€ 407,13
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Turck-Shop
Others
WLS28-2XW570DSPWMQ
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
608 mm x 28 mm x 20,9 mm
Anzahl der Farben/Segmente
1
Bauform
Quader
Besondere Merkmale
Wash down
Breite
28
Dimmbar
PWM
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Funktion
Linienleuchte
Gehäusequalität
AL
Gehäusewerkstoff
Metall
Höhe
20.9
Kaskadierbar
nein
Länge
608
Schutzart
IP65, IP67, IP69
Steckverbindertyp
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40