chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
QM42VT2 | TURCK – Your Global Automation Partner
Vibrations- und Temperatursensor Mit serieller Schnittstelle
QM42VT2
Bestell-ID-Nr. 3094598
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
42 mm x 12,7 mm x 42 mm
Antennenanschluss
kein Funkteilnehmer
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Funktion
Vibrationssensor
Gehäuseoberfläche
schwarz
Gehäusequalität
ZN
Gehäusewerkstoff
Zink-Druckguss
Gerätetyp
Sensor
Kommunikationsprotokoll
Modbus RTU, RS485
Leitungslänge (m)
3
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 354,03
Artikel gesamt
€ 354,03
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
QM42VT2
Support kontaktieren