chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
LED-Linienleuchte im Metallgehäuse
WLS28-2XBG-570XQ
Bestell-ID-Nr. 3094323
Auf Lager
Preisgruppe
G1
Listenpreis
€ 477,60
Artikel gesamt
€ 477,60
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Turck-Shop
Others
WLS28-2XBG-570XQ
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
609 mm x 28 mm x 20,9 mm
Abstrahlwinkel
breitstrahlend 40 - 80°
Anzahl der Farben/Segmente
2
Bauform
Quader
Dimmbar
Ja
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Funktion
Linienleuchte
Gehäusequalität
AL
Gehäusewerkstoff
Metall
Kaskadierbar
Nein
Lichtart
blau/grün
Schutzart
IP50
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40