chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
B-TL70DXN2-QP5C | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
LED-Signalleuchte Modulare Signalsäule
B-TL70DXN2-QP5C
Bestell-ID-Nr. 3094225
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
47,5 mm
Antennenanschluss
intern (Leiterschlaufe)
Anzahl der Farben/Segmente
1
Batterielösung
Nein
Bauform
Glattrohr
Dimmbar
Nein
Eingangstyp
PNP
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Funktion
Signalsäule
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 70 mm
Gehäuseoberfläche
grau
Gehäusequalität
PC
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gerätetyp
Knoten
Kaskadierbar
Nein
Leitungslänge (m)
0.15
Schutzart
IP65
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 176,95
Artikel gesamt
€ 176,95
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
B-TL70DXN2-QP5C
Support kontaktieren