chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
B-TL70DXN2-QP5 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
LED-Signalleuchte Modulare Signalsäule
B-TL70DXN2-QP5
Bestell-ID-Nr. 3094219
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
47,5 mm
Antennenanschluss
intern (Leiterschlaufe)
Anzahl der Farben/Segmente
1
Batterielösung
nein
Bauform
Glattrohr
Dimmbar
nein
Eingangstyp
PNP
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 70 mm
Gehäuseoberfläche
schwarz
Gehäusequalität
PC
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gerätetyp
Knoten
Höhe
47.5
Kaskadierbar
nein
Leitungslänge (m)
0.15
Schutzart
IP65
Steckverbindertyp
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 176,95
Artikel gesamt
€ 176,95
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
B-TL70DXN2-QP5
Support kontaktieren