chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
TL50ZWBGYR W/15 | TURCK – Your Global Automation Partner
LED-Signalleuchte Signalsäule
TL50ZWBGYR W/15
Bestell-ID-Nr. 3093973
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
311,5 mm
Anzahl der Farben/Segmente
5
Bauform
Glattrohr
Dimmbar
Nein
Eingangstyp
AC
Elektrischer Anschluss
Kabel
Funktion
Signalsäule
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 50 mm
Gehäuseoberfläche
schwarz
Gehäusequalität
ABS
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Kaskadierbar
Nein
Leitungslänge (m)
4.6
Lichtart
Blau, Gelb, Grün, Rot, Weiß
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
home
Turck-Shop
Others
TL50ZWBGYR W/15
Artikel gesamt
€ 398,51
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 398,51