chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
TL50BLR2Y1AOS3CQ | TURCK – Your Global Automation Partner
LED-Signalleuchte Signalsäule
TL50BLR2Y1AOS3CQ
Bestell-ID-Nr. 3093794
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
167,4 mm
Akustisches Signal
Gepulst
Anzahl der Farben/Segmente
2
Bauform
Glattrohr
Dimmbar
Nein
Eingangstyp
Bipolar (PNP/NPN)
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Funktion
Signalsäule
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 50 mm
Gehäuseoberfläche
grau
Gehäusequalität
ABS
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Kaskadierbar
Nein
Lautstärke (dB)
99 dB
Lichtart
Gelb, rotierend, Rot, blinkend
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
home
Turck-Shop
Others
TL50BLR2Y1AOS3CQ
Artikel gesamt
€ 348,20
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 348,20