chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
K30APTMXDQ | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Pick-to-Light Bestückungssensor
K30APTMXDQ
Bestell-ID-Nr. 3093376
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
54,5 mm x 54,5 mm
Anzahl der Farben/Segmente
1
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Halbkugel
Besondere Merkmale
Wash down
Betriebsspannung
DC
Eingangstyp
PNP
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Funktion
Endschalter
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 30 mm
Gehäuseoberfläche
schwarz
Gehäusequalität
PC
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Schaltelementfunktion
Schließer
Schutzart
IP67, IP69
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
home
Turck-Shop
Others
K30APTMXDQ
Artikel gesamt
€ 139,56
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 139,56