chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
SP250G2R2PQ-93359 | TURCK – Your Global Automation Partner
LED-Signalleuchte Signalampel
SP250G2R2PQ-93359
Bestell-ID-Nr. 3093359
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
192,8 mm x 87,6 mm x 109,6 mm
Anzahl der Farben/Segmente
2
Bauform
Quader
Dimmbar
Nein
Eingangstyp
PNP
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Funktion
Spotleuchte
Gehäusequalität
PC
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Kaskadierbar
Nein
Lichtart
Grün, Rot
Schutzart
IP65
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
home
Turck-Shop
Others
SP250G2R2PQ-93359
Artikel gesamt
€ 367,79
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 367,79