chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
WLB92X1100PWM | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
LED-Linienleuchte im Metallgehäuse
WLB92X1100PWM
Bestell-ID-Nr. 3093286
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
1220 mm x 97 mm x 104 mm
Anzahl der Farben/Segmente
1
Bauform
Quader
Dimmbar
PWM
Elektrischer Anschluss
Kabel
Funktion
Linienleuchte
Gehäuseoberfläche
eloxiert
Gehäusequalität
AL
Gehäusewerkstoff
Metall
Kaskadierbar
Nein
Leitungslänge (m)
2
Lichtart
Weiß
Schutzart
IP40
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Auf Lager
Preisgruppe
G1
Listenpreis
€ 671,79
Artikel gesamt
€ 671,79
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
WLB92X1100PWM
Support kontaktieren