chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
SP250BLGRP-93230 | TURCK – Your Global Automation Partner
LED-Signalleuchte Signalampel
SP250BLGRP-93230
Bestell-ID-Nr. 3093230
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
176,4 mm x 87,6 mm x 109,6 mm
Anzahl der Farben/Segmente
2
Bauform
Quader
Dimmbar
Nein
Eingangstyp
PNP
Elektrischer Anschluss
Klemmblock
Funktion
Spotleuchte
Gehäusequalität
PC
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Kaskadierbar
Nein
Lichtart
Grün, Rot
Schutzart
IP65
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
home
Turck-Shop
Others
SP250BLGRP-93230
Artikel gesamt
€ 297,74
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 297,74