chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Pick-to-Light Bestückungssensor
K50ABTYXHQ
Bestell-ID-Nr. 3093107
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
66 mm
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Bauform
zylindrisch/Gewinde
Betriebsspannung
DC
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Funktion
Berührungstaster
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 50 mm
Gehäusequalität
PC
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Lichtart
Gelb
Schaltelementfunktion
Schließer
Schutzart
IP67, IP69
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
home
Turck-Shop
Others
K50ABTYXHQ
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 235,05
Artikel gesamt
€ 235,05
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren