chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
DX80DR2M-HMD | TURCK – Your Global Automation Partner
Funksystem Übertragung von seriellen Daten in Baumtopologie
DX80DR2M-HMD
Bestell-ID-Nr. 3092947
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
42 mm
Antennenanschluss
intern (Leiterschlaufe)
Batterielösung
Ja
Bauform
zylindrisch/glatt
Betriebsspannung
DC
Eingangstyp
Magnetic field sensor
Frequenzband
2.4 GHz ISM Band
Frequenzbereich
2.402 - 2.483 GHz
Funktion
Baumtopologie
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 74 mm
Gehäusequalität
ABS
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gerätetyp
Funk-Sensor
Kommunikationsprotokoll
Modbus RTU, RS485
Max. Reichweite (mm)
3200000
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 522,22
Artikel gesamt
€ 522,22
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
DX80DR2M-HMD
Support kontaktieren