chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
S22DLOGRNT | TURCK – Your Global Automation Partner
LED-Signalleuchte Kennleuchte
S22DLOGRNT
Bestell-ID-Nr. 3092890
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
34,2 mm x 34,2 mm
Anzahl der Farben/Segmente
3
Bauform
Gewinderohr
Besondere Merkmale
Wash down
Dimmbar
Nein
Eingangstyp
minus-schaltend
Elektrischer Anschluss
Klemmblock
Funktion
Spotleuchte
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 26 mm
Gehäuseoberfläche
schwarz
Gehäusequalität
PC
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Kaskadierbar
Nein
Lichtart
Grün, Orange, Rot
Schutzart
IP67, IP69
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
home
Turck-Shop
Others
S22DLOGRNT
Artikel gesamt
€ 54,63
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 54,63