chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
K90LYNQ | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
LED-Signalleuchte Kennleuchte
K90LYNQ
Bestell-ID-Nr. 3092846
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
87 mm
Anzahl der Farben/Segmente
1
Bauform
Halbkugel
Dimmbar
Nein
Eingangstyp
negative switching
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Funktion
Spotleuchte
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 90 mm
Gehäusequalität
PC
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Kaskadierbar
Nein
Lichtart
Gelb
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 156,79
Artikel gesamt
€ 156,79
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
K90LYNQ
Support kontaktieren