chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
TL70WBGYR | TURCK – Your Global Automation Partner
LED-Signalleuchte Modulare Signalsäule
TL70WBGYR
Bestell-ID-Nr. 3092343
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
311,3 mm
Anzahl der Farben/Segmente
5
Bauform
Glattrohr
Dimmbar
Nein
Eingangstyp
Bipolar (PNP/NPN)
Elektrischer Anschluss
Kabel
Funktion
Signalsäule
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 70 mm
Gehäuseoberfläche
schwarz
Gehäusequalität
PC
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Kaskadierbar
Nein
Leitungslänge (m)
2
Lichtart
Blau, Gelb, Grün, Rot, Weiß
Schutzart
IP65
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
home
Turck-Shop
Others
TL70WBGYR
Artikel gesamt
€ 575,46
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 575,46