chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
TL50BLG1Y1B1R1AOS3Q | TURCK – Your Global Automation Partner
TL50BLG1Y1B1R1AOS3Q
Bestell-ID-Nr. 3092185
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Akustisches Signal
Gepulst
Anzahl der Farben/Segmente
4
Bauform
Glattrohr
Dimmbar
nein
Eingangstyp
Bipolar (PNP/NPN)
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 50 mm
Gehäusequalität
ABS
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Kaskadierbar
nein
Lichtart
Blau, rotierend, Gelb, rotierend, Rot, rotierend,
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 477,60
home
Turck-Shop
Others
TL50BLG1Y1B1R1AOS3Q
Artikel gesamt
€ 477,60
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren