chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
TL50BLGY1B1RQ | TURCK – Your Global Automation Partner
LED-Signalleuchte Signalsäule
TL50BLGY1B1RQ
Bestell-ID-Nr. 3092115
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
151 mm
Anzahl der Farben/Segmente
4
Bauform
Glattrohr
Dimmbar
nein
Eingangstyp
Bipolar (PNP/NPN)
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 50 mm
Gehäuseoberfläche
schwarz
Gehäusequalität
ABS
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Kaskadierbar
nein
Lichtart
Blau, rotierend, Gelb, rotierend, Rot,
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 374,05
Artikel gesamt
€ 374,05
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
TL50BLGY1B1RQ
Support kontaktieren