chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
IVU2TB608 | TURCK – Your Global Automation Partner
Bildverarbeitung BCR
IVU2TB608
Bestell-ID-Nr. 3091913
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
51,5 mm x 81,2 mm x 95,3 mm
Auflösung
752 x 480 Pixel
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Bauform
Quader
Besondere Merkmale
Wash down
Betriebsspannung
DC
Brennweite (mm)
6
Display
Integriert
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Funktion
Barcodeleser - Bildsensor
Gehäuseoberfläche
schwarz
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Kommunikationsprotokoll
RS232
Lichtart
UV
Schaltelementfunktion
Schließer
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
home
Turck-Shop
Others
IVU2TB608
Artikel gesamt
€ 2.511,73
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 2.511,73