chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
WLS28-2XG145XQ | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
LED-Linienleuchte im Metallgehäuse
WLS28-2XG145XQ
Bestell-ID-Nr. 3091621
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
186 mm x 28 mm x 20,9 mm
Anzahl der Farben/Segmente
1
Bauform
Quader
Dimmbar
2-stufig
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Funktion
Linienleuchte
Gehäusequalität
AL
Gehäusewerkstoff
Kaskadierbar
nein
Schutzart
IP50
Steckverbindertyp
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Wellenlänge (nm)
525
Auf Lager
Preisgruppe
G1
Listenpreis
€ 176,53
Artikel gesamt
€ 176,53
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
WLS28-2XG145XQ
Support kontaktieren