chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
LED-Spotleuchte im Metallgehäuse
WL50SGSSGL20Q
Bestell-ID-Nr. 3091443
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 655,11
Artikel gesamt
€ 655,11
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Turck-Shop
Others
WL50SGSSGL20Q
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
65,8 mm
Bauform
zylindrisch/Gewinde
Dimmbar
Nein
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Funktion
Spotleuchte
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 50 mm
Gehäusequalität
ST 37
Gehäusewerkstoff
Metall
Kaskadierbar
Nein
Lichtart
Grün
Schutzart
IP69
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40