chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
LED-Signalleuchte Signalsäule
TL50BLGYR6PQPMA-91210
Bestell-ID-Nr. 3091210
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 282,03
Artikel gesamt
€ 282,03
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Turck-Shop
Others
TL50BLGYR6PQPMA-91210
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
147,7 mm
Akustisches Signal
Dauerton
Anzahl der Farben/Segmente
3
Bauform
Glattrohr
Dimmbar
Nein
Eingangstyp
Bipolar (PNP/NPN)
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Funktion
Signalsäule
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 50 mm
Gehäuseoberfläche
schwarz
Gehäusequalität
ABS
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Kaskadierbar
Nein
Lautstärke (dB)
92 dB
Leitungslänge (m)
0.15
Lichtart
Gelb, Grün, Rot
Schutzart
IP50
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20