chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
DX80N2Q45R | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Funkübertragungssystem Übertragung von E/A-Daten in Sterntopologie
DX80N2Q45R
Bestell-ID-Nr. 3091012
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
58,9 mm x 44,5 mm x 97,1 mm
Antennenanschluss
intern (Leiterschlaufe)
Batterielösung
Ja
Bauform
Quader
Besondere Merkmale
Wireless
Betriebsart
Empfänger
Betriebsspannung
DC
Eingangstyp
Discrete (sensor)
Frequenzband
2.4 GHz ISM Band
Frequenzbereich
2.402- 2.483 GHz
Funktion
Einweglichtschranke
Gehäuseoberfläche
gelb
Gehäusequalität
Lexan, PBT
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gerätetyp
Funk-Sensor
Lichtart
Rot
Max. Reichweite (mm)
30000
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Wellenlänge (nm)
680
home
Turck-Shop
Others
DX80N2Q45R
Artikel gesamt
€ 359,73
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 359,73