chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Barcodeleser - Bildsensor Lector de códigos de barras — Sensor de imagen
IVU2PTB612
Bestell-ID-Nr. 3090889
Auf Lager
Artikel gesamt
€ 3.284,57
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
IVU2PTB612
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
51,5 mm x 81,2 mm x 95,3 mm
Auflösung
752 x 480 Pixel
Bauform
Quader
Besondere Merkmale
Wash down
Betriebsspannung
DC
Brennweite (mm)
4
Display
Integriert
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Funktion
Barcodeleser - Bildsensor
Gehäuseoberfläche
schwarz
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Kommunikationsprotokoll
EtherNet/IP, Modbus TCP, PCCC, PROFINET, RS232
Lichtart
UV
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 3.284,57
Support kontaktieren