chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
WLB32ZC570PBQMI | TURCK – Your Global Automation Partner
LED-Linienleuchte im Metallgehäuse
WLB32ZC570PBQMI
Bestell-ID-Nr. 3089958
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
580 mm x 32 mm x 46 mm
Anzahl der Farben/Segmente
1
Bauform
Quader
Dimmbar
2-stufig
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Funktion
Linienleuchte
Gehäusequalität
AL
Gehäusewerkstoff
Kaskadierbar
ja
Schutzart
IP50
Umgebungstemperatur max. (°C)
45
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Auf Lager
Preisgruppe
G1
Listenpreis
€ 208,50
Artikel gesamt
€ 208,50
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
WLB32ZC570PBQMI
Support kontaktieren