chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
SLLCR40-420P8 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Sicherheitslichtvorhang Empänger
SLLCR40-420P8
Bestell-ID-Nr. 3089231
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
45 mm x 36 mm x 425 mm
Anzahl der Strahlen
12
Ausgangsfunktion
2 x PNP
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Funktion
Lichtvorhang
Gehäuseoberfläche
Gelber Polyester
Gehäusequalität
AL
Gehäusewerkstoff
Metall
Kaskadierbar
Ja
Leitungslänge (m)
0.3
Lichtart
IR
Max. Reichweite (mm)
12000
Mit Mutingfunktion
Nein
Optische Auflösung (mm)
40
Schaltelementfunktion
2 x Schließer
Schutzart
IP65, IP67
Steckverbindertyp
M12 x 1
Überwachungsfeldhöhe (mm)
420
Umgebungstemperatur max. (°C)
55
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Wiederanlaufsperre
Nein
home
Turck-Shop
Others
SLLCR40-420P8
Artikel gesamt
€ 925,74
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
G1
Listenpreis
€ 925,74