chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
SLLE23-1750P8 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Sicherheitslichtvorhang Sender
SLLE23-1750P8
Bestell-ID-Nr. 3089043
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
45 mm x 36 mm x 1755 mm
Anzahl der Strahlen
100
Bauform
Quader
Breite
36
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Gehäuseoberfläche
Gelber Polyester
Gehäusequalität
AL
Gehäusewerkstoff
Metall
Höhe
1755
Kaskadierbar
nein
Länge
45
Leitungslänge (m)
0.3
Lichtart
IR
Max. Reichweite (mm)
12000
Mit Mutingfunktion
nein
Optische Auflösung (mm)
23
Schutzart
IP65, IP67
Steckverbindertyp
Überwachungsfeldhöhe (mm)
1750
Umgebungstemperatur max. (°C)
55
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Wiederanlaufsperre
nein
Auf Lager
Preisgruppe
G1
Listenpreis
€ 2.311,57
Artikel gesamt
€ 2.311,57
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
SLLE23-1750P8
Support kontaktieren