chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Sicherheitslichtvorhang Sender
SLLCE23-1540P5
Bestell-ID-Nr. 3088902
Auf Lager
Preisgruppe
G1
Listenpreis
€ 2.154,50
Artikel gesamt
€ 2.154,50
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
45 mm x 36 mm x 1545 mm
Anzahl der Strahlen
88
Bauform
Quader
Breite
36
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Gehäuseoberfläche
Gelber Polyester
Gehäusequalität
AL
Gehäusewerkstoff
Metall
Höhe
1545
Kaskadierbar
ja
Länge
45
Leitungslänge (m)
0.3
Lichtart
IR
Max. Reichweite (mm)
12000
Mit Mutingfunktion
nein
Optische Auflösung (mm)
23
Schutzart
IP65, IP67
Steckverbindertyp
Überwachungsfeldhöhe (mm)
1540
Umgebungstemperatur max. (°C)
55
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Wiederanlaufsperre
nein
home
Turck-Shop
Others
SLLCE23-1540P5