chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
M25UEQ8-88622 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Ultraschallsensor Sender
M25UEQ8-88622
Bestell-ID-Nr. 3088622
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
106 mm
Abstrahlrichtung
gerade
Bauform
Glattrohr
Besondere Merkmale
High-Speed, Schallwandler aus Edelstahl, Wash down
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Funktion
Einweglichtschranke
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 25 mm
Gehäusequalität
1.4401 (AISI 316)
Gehäusewerkstoff
Metall
Max. Reichweite (mm)
700
Schutzart
IP68, IP69K
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 973,00
home
Turck-Shop
Others
M25UEQ8-88622
Artikel gesamt
€ 973,00
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren