chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
K50BCLWA230 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
LED-Signalleuchte Kennleuchte
K50BCLWA230
Bestell-ID-Nr. 3088532
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
49 mm
Anzahl der Farben/Segmente
1
Bauform
Puck
Besondere Merkmale
Wash down
Dimmbar
nein
Eingangstyp
AC
Elektrischer Anschluss
Kabel
Funktion
Spotleuchte
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 50 mm
Gehäuseoberfläche
schwarz
Gehäusequalität
PC
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Kaskadierbar
nein
Leitungslänge (m)
2
Schutzart
IP67, IP69
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 174,03
Artikel gesamt
€ 174,03
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
K50BCLWA230
Support kontaktieren