chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
TL50BLZGRWQP | TURCK – Your Global Automation Partner
LED-Signalleuchte Signalsäule
TL50BLZGRWQP
Bestell-ID-Nr. 3088272
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
190,5 mm
Anzahl der Farben/Segmente
3
Bauform
Glattrohr
Dimmbar
nein
Eingangstyp
AC
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 50 mm
Gehäuseoberfläche
schwarz
Gehäusequalität
ABS
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Kaskadierbar
nein
Leitungslänge (m)
0.15
Lichtart
Rot, ,
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 337,21
Artikel gesamt
€ 337,21
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
TL50BLZGRWQP
Support kontaktieren