chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
K50FAPTGRYF2Q | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Pick-to-Light Bestückungssensor
K50FAPTGRYF2Q
Bestell-ID-Nr. 3088182
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
62,5 mm x 50 mm x 41,6 mm
Anzahl der Farben/Segmente
3
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Halbkugel
Besondere Merkmale
Wash down
Betriebsspannung
DC
Breite
50
Eingangstyp
PNP
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäuseoberfläche
schwarz
Gehäusequalität
PC
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Höhe
41.6
Länge
62.5
Lichtart
Gelb, Rot,
Schutzart
IP67, IP69
Steckverbindertyp
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 225,88
Artikel gesamt
€ 225,88
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
K50FAPTGRYF2Q
Support kontaktieren