chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
K80L2HWWXX1PQ | TURCK – Your Global Automation Partner
LED-Signalleuchte Kennleuchte
K80L2HWWXX1PQ
Bestell-ID-Nr. 3088170
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
107,6 mm x 80,9 mm x 41,7 mm
Anzahl der Farben/Segmente
2
Bauform
Quader
Dimmbar
Nein
Eingangstyp
PNP
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Funktion
Flächenleuchte
Gehäuseoberfläche
gelb
Gehäusequalität
PC
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Kaskadierbar
Nein
Lichtart
Weiß
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
home
Turck-Shop
Others
K80L2HWWXX1PQ
Artikel gesamt
€ 222,96
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 222,96