chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
WLS28-2XW1130DS | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
LED-Linienleuchte im Metallgehäuse
WLS28-2XW1130DS
Bestell-ID-Nr. 3088057
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
1172 mm x 28 mm x 21 mm
Anzahl der Farben/Segmente
1
Bauform
Quader
Besondere Merkmale
Wash down
Breite
28
Dimmbar
2-stufig
Elektrischer Anschluss
Kabel
Funktion
Linienleuchte
Gehäusequalität
AL
Gehäusewerkstoff
Metall
Höhe
21
Kaskadierbar
nein
Länge
1172
Leitungslänge (m)
2
Schutzart
IP65, IP67, IP69
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Auf Lager
Preisgruppe
G1
Listenpreis
€ 697,78
Artikel gesamt
€ 697,78
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
WLS28-2XW1130DS
Support kontaktieren