chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
WLS28-2XW710L25XPB | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
LED-Linienleuchte im Metallgehäuse
WLS28-2XW710L25XPB
Bestell-ID-Nr. 3087982
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
777,5 mm x 28 mm x 32,2 mm
Abstrahlwinkel
Anzahl der Farben/Segmente
1
Bauform
Quader
Dimmbar
2-stufig
Elektrischer Anschluss
Kabel
Funktion
Linienleuchte
Gehäusequalität
AL
Gehäusewerkstoff
Kaskadierbar
nein
Leitungslänge (m)
2
Schutzart
IP50
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Auf Lager
Preisgruppe
G1
Listenpreis
€ 447,44
Artikel gesamt
€ 447,44
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
WLS28-2XW710L25XPB
Support kontaktieren