chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
S18DLHY | TURCK – Your Global Automation Partner
LED-Signalleuchte Hochintensive Kennleuchte
S18DLHY
Bestell-ID-Nr. 3087899
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
35,7 mm x 35,7 mm
Anzahl der Farben/Segmente
1
Bauform
Gewinderohr
Besondere Merkmale
Wash down
Dimmbar
Nein
Eingangstyp
Bipolar (PNP/NPN)22
Elektrischer Anschluss
Kabel
Funktion
Spotleuchte
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 23,5 mm
Gehäuseoberfläche
schwarz
Gehäusequalität
PC
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Kaskadierbar
Nein
Leitungslänge (m)
2
Lichtart
Gelb
Schutzart
IP67, IP69
Umgebungstemperatur max. (°C)
60
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
home
Turck-Shop
Others
S18DLHY
Artikel gesamt
€ 63,25
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 63,25