chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
WLS28-2CW285DS | TURCK – Your Global Automation Partner
LED-Linienleuchte im Metallgehäuse
WLS28-2CW285DS
Bestell-ID-Nr. 3087859
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
331,5 mm x 28 mm x 20,9 mm
Abstrahlwinkel
breitstrahlend 40 - 80°
Anzahl der Farben/Segmente
1
Bauform
Quader
Besondere Merkmale
Wash down
Dimmbar
2-stufig
Elektrischer Anschluss
Kabel
Funktion
Linienleuchte
Gehäusequalität
AL
Gehäusewerkstoff
Metall
Kaskadierbar
Ja
Leitungslänge (m)
2
Lichtart
Weiß
Schutzart
IP65, IP67, IP69
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
home
Turck-Shop
Others
WLS28-2CW285DS
Artikel gesamt
€ 319,42
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
G1
Listenpreis
€ 319,42