chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
WLS28-2CW285L25XQ | TURCK – Your Global Automation Partner
LED-Linienleuchte im Metallgehäuse
WLS28-2CW285L25XQ
Bestell-ID-Nr. 3087827
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
365 mm x 28 mm x 32,2 mm
Abstrahlwinkel
25°
Anzahl der Farben/Segmente
1
Bauform
Quader
Dimmbar
2-stufig
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Funktion
Linienleuchte
Gehäusequalität
AL
Gehäusewerkstoff
Metall
Kaskadierbar
Ja
Lichtart
Weiß
Schutzart
IP50
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Auf Lager
Preisgruppe
G1
Listenpreis
€ 243,11
home
Turck-Shop
Others
WLS28-2CW285L25XQ
Artikel gesamt
€ 243,11
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren