chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
WLS28-2CW710DXPB | TURCK – Your Global Automation Partner
LED-Linienleuchte im Metallgehäuse
WLS28-2CW710DXPB
Bestell-ID-Nr. 3087774
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
785,5 mm x 28 mm x 25 mm
Anzahl der Farben/Segmente
1
Bauform
Quader
Breite
28
Dimmbar
2-stufig
Elektrischer Anschluss
Kabel
Funktion
Linienleuchte
Gehäusequalität
AL
Gehäusewerkstoff
Metall
Höhe
25
Kaskadierbar
ja
Länge
785.5
Leitungslänge (m)
2
Schutzart
IP50
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Auf Lager
Preisgruppe
G1
Listenpreis
€ 447,44
Artikel gesamt
€ 447,44
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
WLS28-2CW710DXPB
Support kontaktieren