chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
TL50RYALSQ | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
LED-Signalleuchte Signalsäule
TL50RYALSQ
Bestell-ID-Nr. 3087438
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
183,2 mm
Akustisches Signal
Dauerton
Anzahl der Farben/Segmente
2
Bauform
Glattrohr
Dimmbar
nein
Eingangstyp
Bipolar (PNP/NPN)
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 50 mm
Gehäuseoberfläche
schwarz
Gehäusequalität
ABS
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Höhe
183.2
Kaskadierbar
nein
Lautstärke (dB)
94 dB
Lichtart
Gelb, Rot
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
home
Turck-Shop
Others
TL50RYALSQ
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 197,10
Artikel gesamt
€ 197,10
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren