chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
S12-2NAEL-2M | TURCK – Your Global Automation Partner
Opto-Sensor Einweglichtschranke (Sender)
S12-2NAEL-2M
Bestell-ID-Nr. 3087409
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
30,4 mm
Bauform
Rohr
Besondere Merkmale
gekapselt
Betriebsart
Sender
Elektrischer Anschluss
Kabel
Funktion
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 12 mm
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Leitungslänge (m)
2
Lichtart
IR
Max. Reichweite (mm)
20000
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Wellenlänge (nm)
880
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 38,78
Artikel gesamt
€ 38,78
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
S12-2NAEL-2M
Support kontaktieren