chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
K50LNWXXPQP | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
LED-Signalleuchte Kennleuchte
K50LNWXXPQP
Bestell-ID-Nr. 3087289
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
58 mm
Anzahl der Farben/Segmente
1
Bauform
Halbkugel
Besondere Merkmale
Wash down
Dimmbar
Nein
Eingangstyp
PNP
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Funktion
Spotleuchte
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 50 mm
Gehäuseoberfläche
schwarz
Gehäusequalität
PC
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Kaskadierbar
Nein
Leitungslänge (m)
0.15
Lichtart
Weiß
Schutzart
IP67, IP69
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Zulassungen
ATEX II 3 GD
home
Turck-Shop
Others
K50LNWXXPQP
Artikel gesamt
€ 140,95
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 140,95