chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
TL50HYR1QPMA | TURCK – Your Global Automation Partner
LED-Signalleuchte Hochintensive Signalsäule
TL50HYR1QPMA
Bestell-ID-Nr. 3087139
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
120,8 mm
Anzahl der Farben/Segmente
2
Bauform
Glattrohr
Dimmbar
nein
Eingangstyp
Bipolar (PNP/NPN)22
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 50 mm
Gehäuseoberfläche
schwarz
Gehäusequalität
ABS
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Höhe
120.8
Kaskadierbar
nein
Leitungslänge (m)
0.15
Lichtart
Gelb, Rot, rotierend
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 197,10
Artikel gesamt
€ 197,10
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
TL50HYR1QPMA
Support kontaktieren