chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
LED-Linienleuchte im Metallgehäuse
WLC60CW340GAR
Bestell-ID-Nr. 3086876
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 540,99
Artikel gesamt
€ 540,99
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Turck-Shop
Others
WLC60CW340GAR
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
339,9 mm x 60,9 mm x 52,8 mm
Anzahl der Farben/Segmente
1
Bauform
Quader
Besondere Merkmale
Chemikalienbeständig, Chemikalienresistent, Wash down
Dimmbar
2-stufig
Elektrischer Anschluss
Kabel
Funktion
Linienleuchte
Gehäusequalität
Vernickeltes Aluminium
Gehäusewerkstoff
Metall
Kaskadierbar
Ja
Leitungslänge (m)
2
Lichtart
Weiß
Schutzart
IP67, IP68
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40