chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
WLC60CW340GARQ | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
LED-Linienleuchte im Metallgehäuse
WLC60CW340GARQ
Bestell-ID-Nr. 3086868
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
339,9 mm x 60,9 mm x 52,8 mm
Anzahl der Farben/Segmente
1
Bauform
Quader
Besondere Merkmale
Chemikalienresistent, Wash down,
Dimmbar
2-stufig
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Funktion
Linienleuchte
Gehäusequalität
Vernickeltes Aluminium
Gehäusewerkstoff
Kaskadierbar
ja
Schutzart
IP67, IP68
Steckverbindertyp
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 590,75
Artikel gesamt
€ 590,75
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
WLC60CW340GARQ
Support kontaktieren