chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Q26PXLP | TURCK – Your Global Automation Partner
Opto-Sensor Reflexionslichtschranke mit Polarisationsfilter
Q26PXLP
Bestell-ID-Nr. 3086705
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
25 mm x 14 mm x 42 mm
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Quader
Betriebsart
Polarisiert (Coaxial)
Elektrischer Anschluss
Kabel
Funktion
Reflexionslichtschranke mit Polarisationsfilter
Gehäuseoberfläche
schwarz
Gehäusequalität
ABS
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Leitungslänge (m)
2
Lichtart
Rot-polarisiert
Max. Reichweite (mm)
800
Schaltfrequenz (kHz)
4
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
55
Umgebungstemperatur min. (°C)
-10
Wellenlänge (nm)
660
Auf Lager
Preisgruppe
D1
Listenpreis
€ 369,88
Artikel gesamt
€ 369,88
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
Q26PXLP
Support kontaktieren